ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1623
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・耐食性に優れたステンレスを使用しています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):7.0
・B(mm):16
・S(mm):15
・W(mm):32
・使用荷重(kN):0.49
・ねじ径:M8
・ドリル径(mm):12.5
・ドリル径(mm):12.5
・JANコード:4982970416233
・トラスココード:849-0830
・質量:78g
【材質/仕上】
・材質:本体=ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付