ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm 1個入

水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm 1個入 B-1499
通常単価(税別)
2,538
税込単価
2,792
通常出荷日:6日目

【特長】・ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。・はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に...

詳細を確認

型番:

B-1499
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1499の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-1499
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,538
( 2,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
・はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):10.0
・B(mm):18
・S(mm):16.0
・W(mm):32
・使用荷重(kN):1.18
・ねじ径:M10
・ドリル径(mm):14.5
・ドリル径(mm):14.5
・JANコード:4982970414994
・トラスココード:849-0815
・質量:129g
【材質/仕上】
・材質:本体=ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm 1個入の型番B-1499のページです。 型番B-1499に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました