ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス 袋アイナットミリネジ

ステンレス 袋アイナットミリネジ B-1884
  • ステンレス 袋アイナットミリネジ
通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:6日目

【特長】・通常のアイナットと違いめねじが貫通してないので、設置時にネジ穴が見えずより装飾的です。【用途...

詳細を確認

型番:

B-1884
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1884の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0870
W(mm)
32
使用荷重(kN)
4.9
D(mm)
9
JANコード
4982970418848
質量(g)
81.000
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
P(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-1884
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のアイナットと違いめねじが貫通してないので、設置時にネジ穴が見えずより装飾的です。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 袋アイナットミリネジの型番B-1884のページです。 型番B-1884に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 袋アイナットミリネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 袋アイナットミリネジ
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
ステンレス カラビナジュニア
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス パッドアイ(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,234円-1,471円4,089円3,843円1,084円
通常出荷日6日目お見積り1日目6日目2日目6日目
トラスココード849-0870378-9012378-8075211-5450849-3000776-4961
W(mm)326033301418
使用荷重(kN)4.90.980.982.111.570.2
D(mm)9106108.26
JANコード498297041884849829704189304982970404827498297040481049829700407114982970303267
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました