ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1492
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
【用途】
・壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
・壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
【商品仕様】
・D(mm):3
・全長(mm):495
・T(mm):50
・W(mm):150
・ねじ径:M6
・参考使用荷重(kN):0.49
・使用荷重(kN):0.49
・JANコード:4982970414925
・トラスココード:849-0808
・質量:47g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・丸ワッシャー:4枚
・六角ナット:4個付