ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1480
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
【用途】
・チェーンやワイヤロープの連結金具として。
・チェーンやワイヤロープの連結金具として。
【商品仕様】
・D(mm):6
・L(mm):24
・B(mm):12
・d(mm):12
・ねじ径:M6
・使用荷重(kN):1.76
・t(mm):6
・SUS316製もご照会ください。
・JANコード:4982970414802
・トラスココード:849-0803
・質量:29g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ