17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス Dフック 長さ80mm (1袋入) B-1478

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス Dフック 長さ80mm (1袋入)

販売終了

型番

B-1478

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
・ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・D1(mm):8.7
・L(mm):80
・D2(mm):8
・S(mm):18
・W(mm):45
・使用荷重(kN):0.98
・R(mm):7.5
・t(mm):6.4
・JANコード:4982970414789
・トラスココード:849-0801
・質量:64g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト