ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー10 (1個入)

水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー10 (1個入) B-1422
通常単価(税別)
4,502円
税込単価
4,952円
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。【用途】...

詳細を確認

型番:

B-1422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1422の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-1422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,502円
( 4,952円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
【用途】
・アイナットをフック式にして、端末の金具として。
・鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
・アイナットをフック式にして、端末の金具として。
・鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
【商品仕様】
・A(mm):25
・D(mm):10
・B(mm):22
・L(mm):40
・H(mm):48
・使用荷重(kN):0.39
・S(mm):12
・ねじ径:M10
・JANコード:4982970414222
・トラスココード:849-0791
・質量:122g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー10 (1個入)の型番B-1422のページです。 型番B-1422に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー10 (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー10 (1個入)
水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー6 (1個入)
水本 ステンレス フックアイナット 捻子径Mー8 (1個入)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー10 (1個入)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 (1個入)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,502円2,250円3,015円1,000円1,023円1,028円
通常出荷日6日目6日目6日目7日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました