ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1412
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・耐食性に優れたステンレスを使用しています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):12.0
・B(mm):22
・S(mm):20
・W(mm):37
・使用荷重(kN):1.96
・ねじ径:M12
・ドリル径(mm):18.0
・ドリル径(mm):18.0
・JANコード:4982970414123
・トラスココード:849-0788
・質量:256g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付