17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス 吊りフック(カットアンカー付) フック長さ90mm (1個入) B-1411

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス 吊りフック(カットアンカー付) フック長さ90mm (1個入)

販売終了

型番

B-1411

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐食性に優れたステンレスを使用しています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):9.0
・B(mm):22
・S(mm):17
・W(mm):32
・使用荷重(kN):1.18
・ねじ径:M10
・ドリル径(mm):14.5
・ドリル径(mm):14.5
・JANコード:4982970414116
・トラスココード:849-0787
・質量:150g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト