ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1399
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・耐食性に優れたステンレスを使用しています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
【商品仕様】
・A(mm):17.5
・d(mm):4.2
・D(mm):7
・B(mm):70
・使用荷重(kN):0.15
・H(mm):34
・用途:曲面用
・用途:曲面用
・P(mm):54
・JANコード:4982970413997
・トラスココード:849-0784
・質量:64g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ