ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス マガタマフック 長さ50mm (1袋入)

水本 ステンレス マガタマフック 長さ50mm (1袋入) B-137
通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:6日目

【特長】・バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。・フック部とチェーン・ロープを入れ...

詳細を確認

型番:

B-137
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-137の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
・フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・丸みがある形状なので、ネット・ロープなどが特に適しています。
【商品仕様】
・L(mm):50
・S(mm):11
・W(mm):24
・d1(mm):7
・使用荷重(kN):0.20
・d2(mm):10.5
・R(mm):4.5
・t(mm):5
・JANコード:4982970400799
・トラスココード:849-0780
・質量:20g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス マガタマフック 長さ50mm (1袋入)の型番B-137のページです。 型番B-137に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス マガタマフック 長さ50mm (1袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス マガタマフック 長さ50mm (1袋入)
水本 ステンレス マガタマフック 長さ40mm (1袋入)
水本 ステンレス マガタマフック 長さ69mm (1袋入)
水本 ステンレス マガタマフック 長さ95mm (1袋入)
水本 ステンレス Dフック 長さ80mm (1袋入)
水本 ステンレス Dフック 長さ42mm (1袋入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,077円979円1,393円2,244円1,393円894円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました