17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ペリカンSフック
  • ステンレス ペリカンSフック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス ペリカンSフック

販売終了

型番

B-1341

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
【用途】
・荷役ロープなどの端末金具として。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0775
使用荷重(kN)
0.2
D(mm)
5
S(mm)
5
JANコード
4982970413416
質量(g)
16
材質1
材質:ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
L1(mm)
50
L2(mm)
40
R(mm)
4
W1(mm)
8.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト