17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用

販売終了

型番

B-1337

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0774
W(mm)
15
D(mm)
6
H(mm)
29
L(mm)
115
JANコード
4982970413379
質量(g)
38
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト