17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ワリカン
  • ステンレス ワリカン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス ワリカン

販売終了

型番

B-205

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・プライヤなどで絞って閉じます。
【用途】
・連結金具として。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0903
W(mm)
13
D(mm)
9
L(mm)
39
JANコード
4982970402373
質量(g)
60
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト