ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1210
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・壁面・床面・地面への固定金具です。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):10
・L1(mm):45
・L(mm):100
・W(mm):65
・ねじ径:M10
・使用荷重(kN):1.47
・JANコード:4982970412105
・トラスココード:849-0763
・質量:167g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角ナット・丸ワッシャー・楕円プレート付
・B-1207:六角ナット・楕円プレート 各2個付きです。
・B-1210:六角ナット・丸ワッシャー各2個付きです。