ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)

水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入) B-1206
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円
通常出荷日:6日目

【特長】・壁面・床面・地面への固定金具です。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。・チェ...

詳細を確認

型番:

B-1206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1206の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-1206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面・床面・地面への固定金具です。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):10
・L1(mm):30
・L(mm):70
・W(mm):35
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):0.78
・JANコード:4982970412068
・トラスココード:849-0758
・質量:105g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角ナット・丸ワッシャー・楕円プレート付
・B-1207:六角ナット・楕円プレート 各2個付きです。
・B-1210:六角ナット・丸ワッシャー各2個付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)の型番B-1206のページです。 型番B-1206に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)
水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)
水本 ステンレス UボルトA型 内幅25mm (1個入)
水本 ステンレス UボルトA型 内幅40mm (1個入)
水本 ステンレス UボルトA型 内幅30mm (1個入)
水本 ステンレス UボルトA型 内幅24mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,997円2,131円2,258円2,777円2,390円1,541円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました