ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-120
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):14
・D(mm):4
・L(mm):71
・S(mm):6
・W(mm):23
・使用荷重(kN):0.29
・H(mm):12
・t(mm):4
・JANコード:4982970403769
・トラスココード:849-0757
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ