ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス ウォールフックPD型(平面用) 17.5mm×70mm 1個入

水本 ステンレス ウォールフックPD型(平面用) 17.5mm×70mm 1個入 B-1143
通常単価(税別)
2,426円
税込単価
2,669円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐食性に優れたステンレスを使用しています。【用途】・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイ...

詳細を確認

型番:

B-1143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1143の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-1143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,426円
( 2,669円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたステンレスを使用しています。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
【商品仕様】
・A(mm):17.5
・d(mm):4.2
・D(mm):7
・B(mm):70
・使用荷重(kN):0.15
・H(mm):34
・用途:平面用
・用途:平面用
・P(mm):54
・JANコード:4982970411511
・トラスココード:849-0751
・質量:71g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ウォールフックPD型(平面用) 17.5mm×70mm 1個入の型番B-1143のページです。 型番B-1143に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ウォールフックPD型(平面用) 17.5mm×70mm 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ウォールフックPD型(平面用) 17.5mm×70mm 1個入
水本 ステンレス ウォールフックPD型(曲面用) 17.5mm×70mm 1個入
ウォールフックPD型
水本 ステンレス ウォールフックIP型 38.5mm×53mm (1個入)
水本 ステンレス ウォールフックIP型 32mm×44mm (1個入)
ステンレス ラブフック 平面用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所杉田エース水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,426円2,426円2,664円2,138円1,562円2,177円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました