17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス カラビナジュニア B-1017
  • ステンレス カラビナジュニア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス カラビナジュニア

販売終了

型番

B-1017

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スプリングフックです。
・バネの力で開口部分が戻ります。
【用途】
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
211-5450
W(mm)
30
使用荷重(kN)
2.11
D(mm)
10
L(mm)
80
S(mm)
15
JANコード
4982970404810
質量(g)
140
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト