ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径12mm長さ140mm

水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径12mm長さ140mm B-095
通常単価(税別)
4,545円
税込単価
5,000円
通常出荷日:6日目

【特長】・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具...

詳細を確認

型番:

B-095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,545円
( 5,000円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):16
・D(mm):12
・L(mm):140
・S(mm):21
・W(mm):68
・使用荷重(kN):2.45
・JANコード:4982970400560
・トラスココード:849-0731
・質量:265g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径12mm長さ140mmの型番B-095のページです。 型番B-095に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径12mm長さ140mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径12mm長さ140mm
水本 ステンレス スナップフックB型 線径12mm長さ140mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径10mm長さ102mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,545円4,110円846円1,026円2,664円1,172円
通常出荷日6日目6日目2日目5日目6日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました