ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-094
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):16
・D(mm):11
・L(mm):120
・S(mm):17
・W(mm):60
・使用荷重(kN):1.96
・JANコード:4982970400553
・トラスココード:849-0730
・質量:193g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ