17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm 1個入 B-089

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm 1個入

販売終了

型番

B-089

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):6
・D(mm):5
・L(mm):53
・S(mm):7
・W(mm):26
・使用荷重(kN):0.59
・JANコード:4982970400508
・トラスココード:849-0725
・質量:18g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト