ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-068
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・A(mm):26
・D(mm):8
・B1(mm):80
・H(mm):32
・W(mm):23
・B2(mm):60
・d(mm):5.2
・使用荷重(kN):0.29
・h(mm):21
・T(mm):3
・JANコード:4982970403271
・トラスココード:849-0714
・質量:67g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ