ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-042
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・A1(mm):30
・D(mm):5
・A2(mm):18
・L(mm):30
・B1(mm):34
・H(mm):19.5
・B2(mm):22
・d(mm):4.2
・使用荷重(kN):0.15
・T(mm):2.5
・JANコード:4982970400300
・トラスココード:849-0709
・質量:39g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ