ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレス SUS304 アイプレート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

A1(mm)

A2(mm)

B1(mm)

B2(mm)

d(mm)

D(mm)

h(mm)

H(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
849-0706
15
0.15
30
18
34
22
4.2
5
12
19.5
2.5
4982970400362
23
対応
1個
849-0707
19
0.2
34
20
40
25
5.2
6
17
25.5
2.5
4982970400379
35
対応
1個
849-0708
22
0.29
39
25
50
35
5.2
8
21
32
3
4982970400386
65
対応
1個
378-9594
11.5
0.07
25
16
28
18
3
4
10
16
2
4982970421886
12.5
対応
1個
849-1077
28
0.59
42
27
58
43
5.2
9
24
37
4
4982970408436
105
対応
1個
849-1078
36
1.18
54
35
75
56
5.8
12
31
47.8
4.8
4982970408443
224
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
2日目
882円
( 970円 )
4日目
1,130円
( 1,243円 )
2日目
601円
( 661円 )
1日目
1,545円
( 1,700円 )
2日目
2,537円
( 2,791円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプです。
・皿頭のネジをご使用下さい。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス SUS304 アイプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス SUS304 アイプレート
ステンレス シンブル
ステンレス ロングアイスクリュー
ステンレス 楕円リンク Bタイプ
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス 四角リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格601円-1,991円 -1,129円 -482円 -568円1,119円 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目7日目4日目2日目〜
種類座付き金具・アイプレートシンブル--リングキャッチ-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:電解研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げナット:真鍮仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト