17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス 打ち込み丸カン 線径4mm (1個入) B-027

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス 打ち込み丸カン 線径4mm (1個入)

販売終了

型番

B-027

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
・未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
【用途】
・木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):4
・L(mm):30
・H(mm):35
・使用荷重(kN):0.20
・JANコード:4982970400263
・トラスココード:849-0702
・質量:15g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト