17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径3mm (1個入) B-017

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径3mm (1個入)

販売終了

型番

B-017

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
【用途】
・木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):3
・L(mm):25
・H(mm):45
・使用荷重(kN):0.15
・d(mm):4
・JANコード:4982970400164
・トラスココード:849-0695
・質量:9g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト