17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス 丸リンク 線径13mm内径60mm (1個入) B011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス 丸リンク 線径13mm内径60mm (1個入)

販売終了

型番

B011

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【商品仕様】
・D(mm):13.0
・L(mm):60
・使用荷重(kN):4.90
・JANコード:4982970400102
・トラスココード:849-0694
・質量:248g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0694
D(mm)
13
JANコード
4982970400102
質量(g)
248.000
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト