ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm (1個入)

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm (1個入) B004
通常単価(税別)
687円
税込単価
756円
通常出荷日:2日目

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロープ等の先端金具として。【...

詳細を確認

型番:

B004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B004の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B004
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687円
( 756円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【商品仕様】
・D(mm):6.0
・L(mm):40
・使用荷重(kN):0.78
・JANコード:4982970400034
・トラスココード:849-0687
・質量:31g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm (1個入)の型番B004のページです。 型番B004に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径35mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径2mm内径20mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径12mm内径60mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径4mm内径30mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格687円670円1,119円530円2,657円587円
通常出荷日2日目6日目7日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました