17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×45m ATWS8X45

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×45m

販売終了

型番

ATWS8X45

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・撚りを抜いてある為交換時間が短縮できます。
・箱入りだから交換時に泥や埃がつきません。
【用途】
・積載型トラッククレーン用交換ワイヤ
【商品仕様】
・ロープ径(mm):8
・長さ(m):45
・使用荷重(kg):750
・使用荷重(kN):0.74
・使用荷重(kN):0.74
・箱寸法:幅×奥行×高さ(mm):450×450×100
・ワイヤロープ:IWRC-L6×WS(26)%
・JANコード:4580159597188
・トラスココード:849-0411
・質量:12kg

ご注意

  • 使用荷重はワイヤロープ自体の使用荷重になります

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト