ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×35m

大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×35m ATWS8X35
通常単価(税別)
26,072円
税込単価
28,679円
通常出荷日:6日目

【特長】・撚りを抜いてある為交換時間が短縮できます。・箱入りだから交換時に泥や埃がつきません。【用途】...

詳細を確認
  • 使用荷重はワイヤロープ自体の使用荷重になります

型番:

ATWS8X35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATWS8X35の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ATWS8X35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,072円
( 28,679円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撚りを抜いてある為交換時間が短縮できます。
・箱入りだから交換時に泥や埃がつきません。
【用途】
・積載型トラッククレーン用交換ワイヤ
【商品仕様】
・ロープ径(mm):8
・長さ(m):35
・使用荷重(kg):750
・使用荷重(kN):0.74
・使用荷重(kN):0.74
・箱寸法:幅×奥行×高さ(mm):450×450×100
・ワイヤロープ:IWRC-L6×WS(26)%
・JANコード:4580159597171
・トラスココード:849-0410
・質量:10kg

ご注意

  • 使用荷重はワイヤロープ自体の使用荷重になります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×35mの型番ATWS8X35のページです。 型番ATWS8X35に関する仕様情報を記載しております。
大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×35mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×35m
大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×45m
アンチツイスター
TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m
ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
メッキ付切断ワイヤー(6X7)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業トラスコ中山トラスコ中山八幡ねじ
通常価格26,072円32,824円39,762円7,802円14,291円 -808円 -
通常出荷日6日目6日目4日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました