メカニカル部品技術窓口

ステンシル 西 文字サイズ100×100mm

通常単価(税別)
3,135円
税込単価
3,449円
通常出荷日:1日目

【特長】・吹付用のステンシルプレートです・ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ステンシル
  • 表示内容
    西
  • 文字サイズ (mm)
    縦×横:100×100
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • プレートサイズ (mm)
    縦×横:250×250
  • 厚さ (mm)
    1
  • JANコード
    4560343374245
  • トラスココード
    818-6051

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AST100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AST100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ステンシル
表示内容
西
文字サイズ(mm)
縦×横:100×100
材質
ポリプロピレン(PP)
プレートサイズ(mm)
縦×横:250×250
厚さ(mm)
1
JANコード
4560343374245
トラスココード
818-6051

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AST100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135円
( 3,449円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹付用のステンシルプレートです
・ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます
・材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です
【用途】
・駐車場などの吹付用プレートに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンシル 西 文字サイズ100×100mmの型番AST100のページです。 型番AST100に関する仕様情報を記載しております。
ステンシル 西 文字サイズ100×100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンシル 西 文字サイズ100×100mm
ステンシル 高温注意 文字サイズ100×100mm
ステンシル B 文字サイズ150×95mm
補修カップセット 1000cc
保存容器 100cc・250cc
ポリ蛇口 40mm・50mm
メーカーアイマークアイマークアイマークコーワヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格3,135円7,797円1,875円79,122円5,498円 -1,976円 -
通常出荷日1日目1日目1日目18日目4日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプステンシルステンシルステンシル---
表示内容西高温注意B---
文字サイズ(mm)縦×横:100×100縦×横:100×100縦×横:150×95---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました