17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワロン ハイパーアコーディオン SUS接続プレート ADSPSA

スワロン ハイパーアコーディオン SUS接続プレート

通常単価(税別)
1,209円
税込単価
1,330円
通常出荷日:4日目

【特長】・アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。【商品仕様】・色:シルバー・トラスココー...

詳細を確認

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番:

ADSPSA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ADSPSAの仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADSPSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209円
( 1,330円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-7840
・質量:0.03kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーアコーディオン SUS接続プレートの型番ADSPSAのページです。 型番ADSPSAに関する仕様情報を記載しております。
スワロン ハイパーアコーディオン SUS接続プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワロン ハイパーアコーディオン SUS接続プレート
スワロン ハイパーアコーディオン SUS120Wハンガー
スワロン ハイパーアコーディオン SUS250Wハンガー
スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒
スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明
スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ
メーカースワロンスワロンスワロンスワロンスワロンスワロン
通常価格1,209円1,297円2,173円58,773円48,233円48,233円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品カーテンカーテンカーテン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました