17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サッシ取替戸車 パック入 ジュラコン(R)車
  • サッシ取替戸車 パック入 ジュラコン(R)車

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サッシ取替戸車 パック入 ジュラコン(R)車

販売終了

型番

ADS-P051

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ワンタッチで取付可能です。
・高さ調整機能付です。(調整幅1mm)
【用途】
・網戸・小窓など。
・サッシ取替用。
【材質】
・外枠:SUS301
・内枠:SUS304

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-5965
JANコード
4942624201370
質量(g)
18.000
材質1
外枠:SUS301
材質2
内枠:SUS304
アルミ幅K(mm)
6~7
車輪径D(mm)
10
車輪I(mm)
3.5
全長A(mm)
30
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト