ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 シルバー

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 シルバー AC428S
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円
通常出荷日:4日目

【特長】・角パイプの穴をかくしきれいに仕上げます。・建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします【商品仕様...

詳細を確認

型番:

AC428S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC428Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AC428S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角パイプの穴をかくしきれいに仕上げます。
・建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします
【商品仕様】
・色:シルバー
・かぶせタイプで穴寸法気にせず使用可
・平角30x50用
・JANコード:4969182615609
・トラスココード:849-3883
・質量:8.3g
【材質/仕上】
・樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 シルバーの型番AC428Sのページです。 型番AC428Sに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 シルバー
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ20X30用 シルバー
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ25X50用 シルバー
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X40用 シルバー
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ50X100用 シルバー
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ平角パイプ30X50用 ブロンズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格660円568円619円619円894円660円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました