ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ80用 ブロンズ

型番:

AC410B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC410Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AC410B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角パイプの穴をかくしきれいに仕上げます。
・建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします
【商品仕様】
・色:ブロンズ
・かぶせタイプで穴寸法気にせず使用可
・角80用
・JANコード:4969182615319
・トラスココード:849-3851
・質量:25kg
【材質/仕上】
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ80用 ブロンズの型番AC410Bのページです。 型番AC410Bに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ80用 ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ80用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ20用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ30用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ15用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ40用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブロンズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,099547578507650894
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました