ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブラック

型番:

AC409K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC409Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AC409K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角パイプの穴をかくしきれいに仕上げます。
・建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします
【商品仕様】
・色:ブラック
・かぶせタイプで穴寸法気にせず使用可
・角70用
・JANコード:4969182615296
・トラスココード:849-3849
・質量:18.2kg
【材質/仕上】
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブラックの型番AC409Kのページです。 型番AC409Kに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
門扉の支柱キャップ
5
満足度:5.0
ネットで探していたところ、他店では商品価格は同程度でしたが、送料が高かったので再三探し当て安価で送料無料非常に助かりまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブラック
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ40用 ブラック
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ15用 ブラック
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ25用 ブラック
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 ブロンズ
アルインコ 樹脂キャップ かぶせ角パイプ70用 シルバー
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格894円650円507円568円894円894円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました