17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サッシ取替戸車 パック入 真鍮車【2個入り】

サッシ取替戸車 パック入 真鍮車
  • サッシ取替戸車 パック入 真鍮車
通常単価(税別)
9201,175
税込単価
1,0121,293
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで取付可能です。・高さ調整機能付です。(調整幅34mm)【用途】・網戸・小窓など。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

アルミ幅K(mm)

車輪径D(mm)

車輪I(mm)

全長A(mm)

最小発注数量
849-5930
4942624201387
20.000
6~7
10
3.5
30
1パック

2個入り

849-5931
4942624201011
20.000
5~7
10
2.5
30
1パック

2個入り

849-5932
4942624201028
28.000
8~10
13
4.7
36
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
4日目
920
( 1,012 )
4日目
1,175
( 1,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取付可能です。
・高さ調整機能付です。(調整幅34mm)
【用途】
・網戸・小窓など。
・サッシ取替用。
【材質】
・外枠:SUS301
・内枠:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サッシ取替戸車 パック入 真鍮車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシ取替戸車 パック入 真鍮車
サッシ取替戸車 パック入 ステンレス車
サッシ取替戸車 パック入 ジュラコン(R)車
440Cベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型
ベアリング入 ステンレス戸車 平型
S45C重量戸車 トロ車型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格920-1,147 -980 -3,096 -1,121 -9,032 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜在庫品1日目〜
材質1外枠:SUS301外枠:SUS301外枠:SUS301枠・軸:SUS304/車:真鍮軸:SUS304/車:SUS303車:S45C
材質2内枠:SUS304内枠:SUS304内枠:SUS304---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト