ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス プレートフック 10mm×34mm

型番:

A-918
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-918の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-918
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329円
( 1,462円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・A(mm):34
・d(mm):4
・D(mm):4
・L(mm):10
・B(mm):10
・W1(mm):34
・使用荷重(kN):0.10
・H(mm):26
・S1(mm):8.5
・W2(mm):24
・S2(mm):11.5
・T(mm):2.5
・P(mm):24.0
・JANコード:4982970305261
・トラスココード:776-5240
・質量:10g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス プレートフック 10mm×34mmの型番A-918のページです。 型番A-918に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス プレートフック 10mm×34mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス プレートフック 10mm×34mm
水本 ステンレス プレートフック 12mm×40mm
プレートフック
水本 ステンレス プレートフック 12mm×40mm (1個入)
水本 ステンレス プレートフック 14mm×44mm
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所エスコ
通常価格1,329円1,428円896円 -1,442円1,941円711円
通常出荷日6日目6日目3日目6日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート