ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)【4個入り】

ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り) A-52
  • ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック製で軽く扱いやすいです。【用途】・PCチェインの先端金具、軽量物の吊り下げ用。【...

詳細を確認

型番:

A-52
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

A-52の仕様・寸法情報

JANコード
4968462000524
トラスココード
849-0511
質量(g)
19.000
材質1
ボリスチレン

型番リスト

表示件数
型番
A-52
最小発注数量
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製で軽く扱いやすいです。
【用途】
・PCチェインの先端金具、軽量物の吊り下げ用。
【商品仕様】
・カラー×D×L×W1×W2(mm):イエロー×6.0×90.0×7.0×16.5
・ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)
・JANコード:4968462000524
・トラスココード:849-0511
・質量:19g
【材質/仕上】
・ボリスチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)の型番A-52のページです。 型番A-52に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
単管用フック
Qリング
ダイカストアイストラップ タグ付き
スプリングスナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格485円445円556円238円148円612円
通常出荷日9日目1日目5日目2日目2日目2日目
JANコード496846200052449684620082544968462260072496846233214449684620145834968462890675
トラスココード849-0511756-1229607-5590478-8915431-4255431-4433
質量(g)19.00064.50049.0006.0009.00024.000
材質1ボリスチレン塩ビ被覆線鉄(ビニコート)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました