ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mm

水本 ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mm A-431
通常単価(税別)
1,084
税込単価
1,192
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。【用途】・ワイヤロープの端末加工に。ワイヤを現場...

詳細を確認

型番:

A-431
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-431の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に。ワイヤを現場加工できます。
【商品仕様】
・A(mm):27
・B(mm):22
・D(mm):5.3
・L(mm):34
・使用ロープ径(mm):6.0
・使用ロープ径(mm):6.0
・捻径:M-6
・W1(mm):6.5
・W2(mm):14
・T(mm):19
・H(mm):17.5
・JANコード:4982970302772
・トラスココード:776-5231
・質量:42g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mmの型番A-431のページです。 型番A-431に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました