ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
A-428
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に。ワイヤを現場加工できます。
【商品仕様】
・A(mm):16
・B(mm):15
・D(mm):2.5
・L(mm):21
・使用ロープ径(mm):3.0
・使用ロープ径(mm):3.0
・捻径:M-3
・W1(mm):3.5
・W2(mm):8.5
・T(mm):13
・H(mm):12.7
・JANコード:4982970302741
・トラスココード:776-5215
・質量:11g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ