ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
A-305
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【商品仕様】
・D(mm):7
・B(mm):15
・L(mm):19
・H(mm):34
・A(mm):16
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):0.78
・JANコード:4982970301591
・トラスココード:776-5185
・質量:29g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ