17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガーSUS A300WHSA

スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガーSUS

通常単価(税別)
2,032円
税込単価
2,235円
通常出荷日:4日目

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテ...

詳細を確認

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番:

A300WHSA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A300WHSAの仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A300WHSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,032円
( 2,235円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-7832
・質量:0.32kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガーSUSの型番A300WHSAのページです。 型番A300WHSAに関する仕様情報を記載しております。
スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガーSUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガーSUS
スワロン ストリップドアーシート A タイプ300W用ハンガー
スワロン ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガーSUS
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー SUS
スワロン ストリップドアーシート A タイプ100W用ハンガーSUS
スワロン ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガー
メーカースワロンスワロンスワロンスワロンスワロンスワロン
通常価格2,032円1,036円1,537円2,004円1,519円926円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました