ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
A-2123
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
【用途】
・ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します。
・テント・区画ロープ・園芸等
【商品仕様】
・D(mm):6
・L(mm):150
・L2(mm):112
・W(mm):19
・JANコード:4982970321230
・トラスココード:849-0500
・質量:42g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:生地