ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm

水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm A-2120
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円
通常出荷日:6日目

【特長】・頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。【用途】・ロープ等を地面に引...

詳細を確認

型番:

A-2120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-2120の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-2120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832円
( 915円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
【用途】
・ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します。
・テント・区画ロープ・園芸等
【商品仕様】
・D(mm):6
・L(mm):100
・W(mm):48
・JANコード:4982970321209
・トラスココード:849-0497
・質量:42g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:生地

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mmの型番A-2120のページです。 型番A-2120に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm
水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm
水本 ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm
水本 ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm
水本 ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm
水本 ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格832円979円1,136円832円979円916円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました