ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
A-2023
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
・ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
【用途】
・配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
【商品仕様】
・D(mm):7.1
・L(mm):54
・T(mm):25
・W(mm):44
・ねじ径:M8
・JANコード:4982970320233
・トラスココード:849-0474
・質量:44g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:脱脂