17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワロン ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガー A200WHA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワロン ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガー

販売終了

型番

A200WHA

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・西日除けに適したシートです。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-9331
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

指定中の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト