ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
A-111
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・アイが回転するので連結したときに絡みません。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・チェーン等のよりとりに。
【商品仕様】
・d(mm):13
・D(mm):4
・L(mm):66
・S(mm):5
・W(mm):22
・使用荷重(kN):0.20
・H(mm):12
・t(mm):6
・JANコード:4982970300716
・トラスココード:776-5070
・質量:34g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ