ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス スナップフックD型 オープンタイプ 長さ76mm

水本 ステンレス スナップフックD型 オープンタイプ 長さ76mm A-105
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不...

詳細を確認

型番:

A-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):10
・D(mm):7
・L(mm):76
・S(mm):9
・W(mm):25
・使用荷重(kN):0.29
・t(mm):5
・JANコード:4982970300662
・トラスココード:776-5061
・質量:41g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スナップフックD型 オープンタイプ 長さ76mmの型番A-105のページです。 型番A-105に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スナップフックD型 オープンタイプ 長さ76mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スナップフックD型 オープンタイプ 長さ76mm
ステンレス スナップフック(D型)(オープンタイプ)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
スナップフックD型(ステンレス製)
水本 ステンレス Dフック 長さ80mm (1袋入)
水本 ステンレス スナップフックB型 線径8mm長さ80mm
メーカー水本機械製作所丸喜金属本社水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,287円900円 -1,142円1,490円1,393円1,379円
通常出荷日6日目5日目1日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました